- Ürünler
- SF1300
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF1300
SFM12ZBB
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF1300
SFM12ZBB
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SF5300 + E40101 Ürün karşılaştırması: SF1300 / SF5300 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
---|
Uygulama
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı |
---|---|
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...120 |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...100 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0200 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, Silikon; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|