Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF120A
SFM12ABB/US/2G
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF120A
SFM12ABB/US/2G
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Borulardaki sıvıların ve gazların güvenilir şekilde izlenmesi
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Hızlı ve kolay bağlantı için M12 konektör
Ürün özellikleri
Prob uzunluğu L [mm] | 12 |
---|---|
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 12 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 8648 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 0,4 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 2 |
Sıcaklık sınıfı | T4 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 111,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 27 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |
---|