- Ürünler
- SF0703
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF0703
SFM12AACE1
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF0703
SFM12AACE1
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
---|
Uygulama
Uygulama | Ex Zone 1 |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 5 |
Uygulama | Ex Zone 1 |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0200 Exi |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 0...20 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 7 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | PTFE |
Malzeme (ıslak parçalar) | PTFE |
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|