Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF0537
SFD10ABB /US-100
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF0537
SFD10ABB /US-100
- Sıvıların ve gazların güvenilir izlenmesi
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Hızlı ve kolay bağlantı için M12 konektör
Ürün özellikleri
Prob uzunluğu L [mm] | 45 |
---|---|
Proses bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Uygulama
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı |
---|---|
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS3000 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 45 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 300 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 8213 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 87,5 |
---|---|
Gövde | Montaj adaptörlerine uygun yapı |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A |
Proses bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |
---|