Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF0516
SFG14ZBB/6M
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF0516
SFG14ZBB/6M
- Borulardaki sıvıların ve gazların güvenilir şekilde izlenmesi
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Paslanmaz çelikten temas eden parçalar
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- 120 C'ye kadar orta sıcaklıklara uygundur
Ürün özellikleri
Prob uzunluğu L [mm] | 42 |
---|---|
Proses bağlantısı | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Uygulama
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı; Hidrolik uygulamalar |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı; Hidrolik uygulamalar |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...120 |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...100 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS3000 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 42 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 8648 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 485 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Proses bağlantısı | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, Silikon; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|