- Ürünler
- Sensörler
- Akış sensörleri / akış ölçerler
- Basınçlı hava ve endüstriyel gazların tüketim ölçümü için sistemler
- SDG207
Basınçlı hava ölçer
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
Basınçlı hava ölçer
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
- Akış ve tüketimin kesin ölçümü
- Yüksek hatasızlık, tekrar edilebilirlik ve ölçüm dinamikleri
- Endüstriyel kullanımda basınçlı hava tespiti için
- Devre çıkışı, analog çıkış ve atımlı çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: SDG850 Ürün karşılaştırması: SDG207 / SDG850 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
lütfen dikkat, 2010' dan önceki üretim tarihli sensörlerin değiştirilmiş diş açıklığı dairesi vardır
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [m³/h] | 58...17500 |
Proses bağlantısı | Flanş DN200 e göre:DIN EN 10220 |
Uygulama
Uygulama | Toplam fonksiyonu | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | Basınçlı hava | |||
Ortamla ilgili not |
|
|||
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...60 | |||
Dayanma basıncı [bar] | 16 | |||
Dayanma basıncı [MPa] | 1,6 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (çıkış başına) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Pals çıkışı | tüketim miktarı ölçümü |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m³/h] | 58...17500 |
---|---|
Gösterge aralığı [m³/h] | 0...21000 |
Pals değeri | 10 Nm³ |
---|---|
Pals uzunluğu [s] | 0,1 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (sınıf 141 /; sınıf 344) |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 214 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 41441 |
---|---|
Malzemeler | PBT-GF20; PC; PC; paslanmaz çelik (1.4301 / 304); FKM; Boru kısmı: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1,4401 / 316); paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Seramik pasifleştirilmiş cam; PEEK; Polyester; FKM; Alüminyum eloksallı; paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Proses bağlantısı | Flanş DN200 e göre:DIN EN 10220 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|