- Ürünler
- Sensörler
- Akış sensörleri / akış ölçerler
- Basınçlı hava ve endüstriyel gazların tüketim ölçümü için sistemler
- SD6600
endüstriyel gaz sayıcı
SD6600
SDR12DGXFRKG/US-100
endüstriyel gaz sayıcı
SD6600
SDR12DGXFRKG/US-100
- Akış, tüketim, basınç ve akışkan sıcaklığı için hassas ölçüm
- Yüksek hatasızlık, tekrar edilebilirlik ve ölçüm dinamikleri
- Argon (Ar), karbondiyoksit (CO2), azot (N2) ve basınçlı hava algılamak için
- Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
- Optimum hizalama için ekran döndürülebilir
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/2 DN15 |
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Argon (Ar); karbondiyoksit (CO2); nitrojen (N2); Basınçlı hava |
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...60 |
Patlama basıncı [bar] | 64 |
Patlama basıncı [MPa] | 6,4 |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Dayanma basıncı [MPa] | 1,6 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 9,7 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Girişler | sayıcı reset |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150; (çıkış başına) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Pals çıkışı | tüketim miktarı ölçümü |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||
---|---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
|||
Çözünürlük |
|
|||
Anahtar açma noktası SP |
|
|||
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||
Analog çıkış başlangıç nok. ASP |
|
|||
Analog çıkış bitiş nok. AEP |
|
|||
Düşük akış kesme LFC |
|
|||
Şu kadarlık adımlarla |
|
Ölçme aralığı [bar] | -1...16 |
---|---|
Gösterge aralığı [bar] | -1...20 |
Çözünürlük [bar] | 0,05 |
Anahtar açma noktası SP [bar] | -0,92...16 |
Anahtar kapama noktası rP [bar] | -1...15,92 |
Analog çıkış başlangıç nok. [bar] | -1...12,8 |
Analog çıkış üst değeri [bar] | 2,2...16 |
Ayar adımları [bar] | 0,01 |
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Pals değeri |
|
||
Ayar adımları |
|
||
Pals uzunluğu [s] | 0,002...2 |
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Çözünürlük |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||
Analog çıkış üst değeri |
|
||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Sıcaklık katsayısı [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); ortam sıcaklığında 23 °C |
Tekrarlanabilirlik | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | ± 0,2 |
---|---|
Karakteristik sapma [son değerin % si] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Minimum ayar)) |
Sapmanın sıcaklık ile en fazla kayması [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Sıfır noktasının sıcaklık ile en fazla kayması [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Doğruluk [K] | ± 0,5; (ölçme aralığının sınır değerindeki akış miktarında) |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...5 |
Cevap verme zamanı [s] | 0,05 |
---|
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; akım/pals çıkışı; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi; Toplama fonksiyonu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 8 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 7,2 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA onayı |
|
||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 183 | ||||||||||||
UL onayı |
|
||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; sabit gazlar akışkan grup 2 için kullanılabilir |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 730 |
---|---|
Malzemeler | PBT+PC-GF30; PPS GF40; paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); çelik (1.5523) galvanizli; Pirinç (2.0401); FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); FKM; Seramik pasifleştirilmiş cam; PPS GF40; Al2O3 (Seramik); akrilat |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/2 DN15 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|