- Ürünler
- Sensörler
- Akış sensörleri / akış ölçerler
- Basınçlı hava ve endüstriyel gazların tüketim ölçümü için sistemler
- SD5100
Gazlar için akış ölçer
SD5100
SDR14DGXFPKG/US-100
Gazlar için akış ölçer
SD5100
SDR14DGXFPKG/US-100
- Akış, tüketim ve ortalama ısının kesin ölçümü
- Yüksek hatasızlık, tekrar edilebilirlik ve ölçüm dinamikleri
- Endüstriyel kullanımda basınçlı hava tespiti için
- Devre çıkışı, analog çıkış ve atımlı çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Üretimi devam etmiyor
Üretimden kalkma tarihi: 12/31/2024
Üretimden kalkma tarihi: 12/31/2024
Alternatif kodlar: SD5600 Ürün karşılaştırması: SD5100 / SD5600 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 DN8 |
Ölçme aralığı [m³/h] | 0,08...24,04 |
---|
Ölçme aralığı [m³/h] | 0,04...14,36 |
---|
Ölçme aralığı [m³/h] | 0,04...15 |
---|
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Argon (Ar); karbondiyoksit (CO2); nitrojen (N2) |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...60 |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Dayanma basıncı [MPa] | 1,6 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (çıkış başına) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Pals çıkışı | tüketim miktarı ölçümü |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Düşük akış kesme LFC [m³/h] | < 0,26 |
---|---|
Ölçme dinamikleri | 1:300 |
Ölçme aralığı [m³/h] | 0,08...24,04 |
---|---|
Gösterge aralığı [m³/h] | 0...28,84 |
Çözünürlük [m³/h] | 0,02 |
Anahtar açma noktası SP [m³/h] | 0,22...24,04 |
Anahtar kapama noktası rP [m³/h] | 0,12...23,94 |
Analog çıkış başlangıç nok. ASP [m³/h] | 0...19,24 |
Analog çıkış bitiş nok. AEP [m³/h] | 4,8...24,04 |
Şu kadarlık adımlarla [m³/h] | 0,02 |
Ölçme aralığı [m³/h] | 0,04...14,36 |
---|---|
Gösterge aralığı [m³/h] | 0...17,24 |
Çözünürlük [m³/h] | 0,02 |
Anahtar açma noktası SP [m³/h] | 0,14...14,36 |
Anahtar kapama noktası rP [m³/h] | 0,08...14,3 |
Analog çıkış başlangıç nok. ASP [m³/h] | 0...11,48 |
Analog çıkış bitiş nok. AEP [m³/h] | 2,88...14,36 |
Şu kadarlık adımlarla [m³/h] | 0,02 |
Pals değeri | 0,001...1 000 000 m³ |
---|---|
Ayar adımları | 0,001...1000 m³ |
Pals uzunluğu [s] | 0,062...2 |
Ölçme aralığı [m³/h] | 0,04...15 |
---|---|
Gösterge aralığı [m³/h] | 0...18 |
Çözünürlük [m³/h] | 0,02 |
Anahtar açma noktası SP [m³/h] | 0,14...15 |
Anahtar kapama noktası rP [m³/h] | 0,08...14,94 |
Analog çıkış başlangıç nok. ASP [m³/h] | 0...12 |
Analog çıkış bitiş nok. AEP [m³/h] | 3...15 |
Şu kadarlık adımlarla [m³/h] | 0,02 |
Ölçme aralığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Gösterge aralığı [°C] | -12...72 |
Çözünürlük [°C] | 0,2 |
Anahtar açma noktası SP [°C] | 0,4...60 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | 0...59,8 |
Analog çıkış başlangıç nok. [°C] | 0...48 |
Analog çıkış üst değeri [°C] | 12...60 |
Ayar adımları [°C] | 0,2 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [ölçülen değerin % si] | ± 1,5 |
---|---|
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (koşullar: DIN ISO 2533 göre montaj) |
Doğruluk [K] | ± 2; (ölçme aralığının sınır değerindeki akış miktarında) |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Kademeli sönümleme proses değeri dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Akış izleme; miktar ölçer; Sayıcı; histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; akım/pals çıkışı; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi; ortam seçimi |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 3 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 4,1 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA onayı |
|
||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 227 | ||||||||||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 981 |
---|---|
Malzemeler | PBT-GF20; PC; PC; paslanmaz çelik (1.4301 / 304); FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Seramik pasifleştirilmiş cam; PEEK; Polyester; FKM; Alüminyum eloksallı |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 DN8 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|