Tek yönlü valfli akış sensörü
SBY346
SBY11BF0BPKG/US
Tek yönlü valfli akış sensörü
SBY346
SBY11BF0BPKG/US
- Borulardaki akışın hassas algılanışı
- Su, yağ ve glikol çözeltilerine uygun
- Çok hızlı tepki süresi ile güvenilir geri akış önleme
- Anahtar noktasının sezgisel sürekli ayarlanması
- Çok yüksek basınç direncine sahip sağlam gövde
Dikkat: Gövde tasarımı değişmiştir!
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | Rp 1 |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; Su; glikol çözeltileri; soğutucular |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...85 |
Dayanma basıncı [bar] | 25 |
Dayanma basıncı [MPa] | 2,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [l/min] | 5...100 |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | 1 |
---|---|
Histerezis [l/min] | 3...6 |
Ölçme hatası [son değerin % si] | ± 5 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,01 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -15...80 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 3318 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1066,9 |
---|---|
Malzemeler | Pirinç kimyasal nikel kaplama; PP; Alüminyum eloksallı; PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4310 / 301); paslanmaz çelik (1.4301 / 304); PBT; Pirinç kimyasal nikel kaplama; PP; PPS; Poliolefin; O-Ring: FKM |
Proses bağlantısı | Rp 1 |
Mekanik anahtarlama sayısı | 10 Milyon |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Notlar | Dikkat: Gövde tasarımı değişmiştir! | ||
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
|
|
---|