- Ürünler
- Sensörler
- Akış sensörleri / akış ölçerler
- Yüksek basınç uygulamalarında mekatronik akış sensörleri
- SBU623
Tek yönlü valfli akış transmitteri
SBU623
SBU12DI040KG/US
Tek yönlü valfli akış transmitteri
SBU623
SBU12DI040KG/US
- Matkap tezgahlarında dahili soğutmanın güvenilir hacimsel akış denetimi
- Entegre geri akış önleyici ile
- Hassas linearize analog çıktı
- Çok yüksek basınç direncine sahip sağlam gövde
- Çok kısa tepki süresi
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Uygulama
Uygulama | makine araçları; Matkap iç soğutma |
---|---|
Ortam | Sıvılar; Su; glikol çözeltileri; soğutucular |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...60 |
Dayanma basıncı [bar] | 200 |
Dayanma basıncı [MPa] | 20 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC; (SELV/PELV de) |
Akım tüketimi [mA] | 10 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış sinyali | analog sinyal |
---|---|
Analog voltaj çıkışı [V] | 0,5...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 10000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Akış aralığı [l/min] | 75 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | 1 |
---|---|
Ölçme hatası [son değerin % si] | ± 5 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,01 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -15...80 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 3004 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 740,5 |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum eloksallı; PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1,4401 / 316); Pirinç; Alüminyum eloksallı; PU; O-Ring: FKM |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Mekanik anahtarlama sayısı | 10 Milyon |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|