- Ürünler
- SB0100
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SB0100
VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SB0100
VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | Akış izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 30...42 AC / 30...60 DC |
---|---|
Açılışta gecikme süresi [s] | 30 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Kontak akımı | 4 A, 250 V AC |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|---|
Seçim sıvılar / gazlar | iki poszisyonlu anahtar ile |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 16 x ...2,5 mm² |
---|