Akış sensörü
SA4110
SAEXXXXBFRKG/US-100
Akış sensörü
SA4110
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Akış ve sıcaklığın aynı anda ölçülmesi
- Su, yağlar ve hava için optimize edilmiştir
- Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
- Devre çıkışı, analog sinyal ve IO-Link
- Proses bağlantısı optimum hizalama için döndürülebilir
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | Ø 8 mm |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Ortam | Su; glikol çözeltileri; Hava; Yağ | ||
Ortamla ilgili not |
|
||
Ortam sıcaklığı [°F] | -4...212 | ||
Dayanma basıncı [bar] | 50 | ||
Dayanma basıncı [psi] | 725 | ||
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; frekans sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 350 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkış frekansı [Hz] | 0...1000 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 100 |
---|---|
Çalışma modu | göreceli; tamamen sıvı; tamamen gaz; (mutlak: referans ölçüm tavsiye edilir; Fabrika ayarı: göreceli) |
Ölçme aralığı [°F] | -4...212 |
---|---|
Çözünürlük [°F] | 0,5 |
Ayar aralığı [ft/s] | 0...9,85 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Ayar aralığı [ft/s] | 0...19,5 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Ayar aralığı [ft/s] | 0...328 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [ft/s] | 6...328 |
Ayar aralığı [ft/s] | 0...656 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [ft/s] | 6...328 |
Doğruluk / sapma
Sıcaklık sapması [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 100 |
Tekrarlanabilirlik | 0,05 m/s; (Su; Akış hızı: 0,05...3 m/s) |
---|
Doğruluk | ± (7 % MW + 2 % MEW); (aşağıdaki koşullar altında maksimum hassasiyet aralığında bağıl mod için:; Su: 68...158 °F; iç boru uzunluğu: 5 ft; DN25 (DIN 2448); talimatlara göre uygun montaj pozisyonu; Doğruluk diğer akışkan tiplerine ve montaj pozisyonuna göre değişebilir.) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | 0,05 m/s; (Su; Akış hızı: 0,05...3 m/s) |
Sıcaklık sapması | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Doğruluk [K] | ± 0,3 / ± 1; (Su; Akış hızı: 1...9,85 fps / Hava; Akış hızı: > 32,8 fps) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,5; (T09; Su; glikol: 0,8 s; Hava: 7 s; yağ: 1,8 s; her bir T09) |
---|
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (Su; Akış hızı: 1...9,85 fps) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/frekans çıkışı; ortam seçimi; sönümleme; Öğretme fonksiyonu; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; standart ölçüm birimi; proses değer rengi |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3 | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°F] | -40...176 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°F] | -40...212 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 143 | ||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 296,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | Ø 8 mm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|