- Ürünler
- SA3010
Akış monitörü
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Akış monitörü
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Borulardaki suyun güvenilir izlenmesi
- Biri analog çıkış olarak ayarlanabilir iki anahtarlama çıkışı
- Hızlı kurulum için anahtar noktalarının kolay ayarı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Ölçülen değerin göstergesi için LED gösterge
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: SA5010 Ürün karşılaştırması: SA3010 / SA5010 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0...10 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Montaj | T-parçalar; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Ortam | Su |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...28 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (çıkış başına) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir) |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [l/min] | 0...10 |
---|---|
Gösterge aralığı [l/min] | 0...12 |
Anahtar açma noktası SP [l/min] | 0,1...12 |
Anahtar kapama noktası rP [l/min] | 0...11,9 |
Analog çıkış başlangıç nok. ASP [l/min] | 0...8 |
Analog çıkış bitiş nok. AEP [l/min] | 4...12 |
Şu kadarlık adımlarla [l/min] | 0,1 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [ölçülen değerin % si] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 200 |
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± 10 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0...50 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/voltaj çıkışı; boru iç çapı; Başlangıç gecikmesi; görüntülenen değerlerin uyarlanması; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 184 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 330,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 70 Shore A |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|