- Ürünler
- SA3001
Akış monitörü
SA3001
SAM16BBDGNKG/W/US-100
Akış monitörü
SA3001
SAM16BBDGNKG/W/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Proses bağlantısı | M16 x 1,5 |
Uygulama
Dizayn | boru için DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ortam | Su | ||||
Ortamla ilgili not |
|
||||
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...28 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 15; (optik gösterim) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [cm/s] | 3...150 |
---|---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...147 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik hakkında not |
|
|
---|---|---|
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 200 | |
Histerezis [cm/s] | ca. 10 | |
Ölçme hatası [son değerin % si] | max. ± 10 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...5 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | buton |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PBT-GF20 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) kısmi nikel kaplamalı |
Proses bağlantısı | M16 x 1,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|