- Ürünler
- SA1000
Akış sensörü
SA1000
SAM16BBD100G/W/US
Akış sensörü
SA1000
SAM16BBD100G/W/US
- Borulardaki suyun güvenilir izlenmesi
- Hassas linearize analog çıktı
- Anahtar noktası ve akış gösteren LED çubuk grafik
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Adaptör kullanımı ile değişken proses bağlantısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SA5000 Ürün karşılaştırması: SA1000 / SA5000 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | M16 x 1,5 |
---|
Uygulama
Dizayn | boru için DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ortam | Su | ||||
Ortamla ilgili not |
|
||||
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...80 | ||||
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...28 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 15 |
Çıkışlar
Çıkış sinyali | analog sinyal |
---|---|
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (doğrusallaştırılmış (lineer)) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | ; (doğrusallaştırılmış (lineer)) |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [cm/s] | 3...150 |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik hakkında not |
|
|
---|---|---|
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 200 | |
Ölçme hatası [son değerin % si] | max. ± 10 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 268,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M16 x 1,5 |
Diş tasarımı | M16 x 1,5 |
Malzemeler | PBT-GF20 |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); O-Ring: NBR 70 Shore A |
Proses bağlantısı | M16 x 1,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|