You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. RV6126

Milli artımlı enkoder

RV6126

RV-0050-I24/N3

Milli artımlı enkoder

RV6126

RV-0050-I24/N3

  • Dönme hızlarının güvenilir algılanması için tanımlanmış atım dizisi
  • Hassas konum belirleme ve doğrusal ölçüm için
  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Yüksek şok ve titreşim direnci
  • Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanılmak üzere radyal kablo bağlantısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
  • ce
  • c_nrtl_us
Ürün özellikleri
Çözünürlük 50 çözünürlük
Mil tasarımı yarı mil
Mil çapı [mm] 10
Uygulama
Fonksiyon prensibi artımlı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] 150
Çıkışlar
Elektriksel yapı HTL
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 50
Anahtarlama frekansı [kHz] 300
Kısa devre korumasının cinsi < 60 s
A ve B faz farkı [°] 90
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük 50 çözünürlük
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -30...85
Depolama sıcaklığı [°C] -30...100
Maksimum bağıl nem [%] 98
Koruma IP 64
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı
10 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 563,8
Boyutlar [mm] Ø 58 / L = 46
Malzemeler Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min] 12000
Maks. başlangıç torku [Nm] 1
Referans sıcaklığı torku [°C] 20
Mil tasarımı yarı mil
Mil çapı [mm] 10
Mil malzemesi
paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] 10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] 20
Elektriksel bağlantı
Kablo: 3 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; eksene dik
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)