- Ürünler
- RU1009
Milli artımlı enkoder
RU1009
RU-0200-I05/L2
Milli artımlı enkoder
RU1009
RU-0200-I05/L2
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 200 çözünürlük |
---|---|
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 6 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 5 DC |
Akım tüketimi [mA] | 150 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | TTL |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 20 |
Anahtarlama frekansı [kHz] | 300 |
A ve B faz farkı [°] | 90 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 200 çözünürlük |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...100 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...100 |
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 64 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 6 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 10 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 20 | |
Sabitleme parçası | Senkro flanş |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR; eksene paralel |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|