- Ürünler
- RP6410
Delik milli artımlı enkoder
RP6410
RP-1000-I24/N15
Delik milli artımlı enkoder
RP6410
RP-1000-I24/N15
- Dönme hızlarının güvenilir algılanması için tanımlanmış atım dizisi
- Hassas konum belirleme ve doğrusal ölçüm için
- Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanılmak üzere radyal kablo bağlantısı
- Yüksek şok ve titreşim direnci
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 1000 çözünürlük |
---|---|
Mil tasarımı | komple delik mil |
Mil çapı [mm] | 50 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | artımlı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | HTL |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı [kHz] | 300 |
A ve B faz farkı [°] | 90 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 1000 çözünürlük |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Maksimum bağıl nem [%] | 75; (kısa bir süre sonra: 95 %; yoğunlaşmaya izin verilmez) | ||
Koruma | IP 64 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 946,8 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 4000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 20 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | komple delik mil | |
Mil çapı [mm] | 50 | |
Mil BFSL | H7 | |
Mil malzemesi |
|
|
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | 1,5; (Sadece montaj toleranslarını ve termal genleşmeyi telafi etmek için.; Dinamik harekete izin verilmez.) |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR; eksene dik |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|