Delikli milli ve göstergeli artımlı ekoder
ROP523
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
Delikli milli ve göstergeli artımlı ekoder
ROP523
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük |
---|---|
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil |
Mil çapı [mm] | 9,525 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | artımlı |
---|---|
Algılama sistemi | manyetik |
Uygulama | enkoder; Devir bekçisi; Sayıcı |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 350 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Maks. devir(elektriksel) [U/min] | 12000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | HTL/TTL | |
---|---|---|
Anahtarlama frekansı [kHz] | 1000 | |
Fabrika ayarı |
|
|
Kısa devre koruması | evet | |
A ve B faz farkı [°] | 90 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük |
---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||
---|---|---|---|
Anahtar kapama noktası rP |
|
Belirlenmiş ayar noktası | 1...9999 |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | 0,1 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | enkoder; Çözünürlük; Dönüş yönü; HTL; TTL; Devir bekçisi; Çözünürlük |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
SIO-Mod | evet |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Koruma | IP 65; (gövdede: IP 67; milde: IP 65) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 218 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 486 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58,5 / L = 69 | |
Malzemeler | Flanş: Alüminyum; Gövde: paslanmaz çelik (1,4521 / 444); gösterge penceresi: PEI | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 2 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil | |
Mil çapı [mm] | 9,525 | |
Mil malzemesi |
|
|
Milin montaj derinliği [mm] | 27 | |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | 0,5 | |
Sabitleme parçası | Ø 58.5 mm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
IO-Link | Soketli: 1 x M12, merkezsel, eksenel olarakta kullanılabilir; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|