- Ürünler
- RO1379
Delik milli artımlı enkoder
RO1379
RO-3600-IO5/N1U
Delik milli artımlı enkoder
RO1379
RO-3600-IO5/N1U
- Dönme hızlarının güvenilir algılanması için tanımlanmış atım dizisi
- Hassas konum belirleme ve doğrusal ölçüm için
- Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanılmak üzere radyal kablo bağlantısı
- Kompakt ve sağlam gövde
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 3600 çözünürlük |
---|---|
Mil tasarımı | komple delik mil |
Mil çapı [mm] | 12 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | artımlı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 5 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | TTL |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 20 |
Anahtarlama frekansı [kHz] | 300 |
A ve B faz farkı [°] | 90 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 3600 çözünürlük |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...100 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...100 |
Maksimum bağıl nem [%] | 75; (kısa bir süre sonra: 95 %; yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Koruma | IP 64 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 450,4 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 54,4 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000; (mil kenetleme yüzüğünün ikiside kullanıldığı zaman) | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 2,5 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | komple delik mil | |
Mil çapı [mm] | 12 | |
Mil BFSL | H7 | |
Mil malzemesi |
|
|
Milin montaj derinliği [mm] | 15...24 | |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | 1 |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR; eksene dik |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|