- Ürünler
- RO1365
Delik milli artımlı enkoder
RO1365
RO-2500-I05/N1U
Delik milli artımlı enkoder
RO1365
RO-2500-I05/N1U
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 2500 çözünürlük |
---|---|
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil |
Mil çapı [mm] | 12 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 5 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | TTL |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 20 |
Anahtarlama frekansı [kHz] | 300 |
A ve B faz farkı [°] | 90 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 2500 çözünürlük |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...100 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...100 |
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 64 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
---|---|---|
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 2,5 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil | |
Mil çapı [mm] | 12 | |
Mil BFSL | H7 | |
Mil malzemesi |
|
|
Milin montaj derinliği [mm] | 10 | |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | 1; (mil ekseninden maks. sapma: ± 0,05 mm) |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR; eksene dik |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|