Milli mutlak tek turlu enkoder
RN7011
RMS0013-C24/E
Milli mutlak tek turlu enkoder
RN7011
RMS0013-C24/E
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin CANopen arayüzü üzerinden doğrudan çıkışı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Kolay kablolama ve programlama
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 8192 adımlar; 13 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | CAN |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 6 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Tek turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Kod | ikili |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 8192 adımlar; 13 Bit |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CAN parametre; ölçekleme; önceden ayarlanmış; Baud oranı; Dönüş yönü; Node ID |
---|---|
Adresleme | adresleme seçim anahtarı; 0...126 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN | ||
---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
Protokol | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 65; (gövdede: IP 65; milde: IP 64) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 13 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 526,5 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 83 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 6 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 40 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 110 | |
Sabitleme parçası | Senkro flanş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı terminali içinde klemens ile: |