- Ürünler
- RN6053
Milli mutlak tek turlu enkoder
RN6053
RN-1024-S24/N1B
Milli mutlak tek turlu enkoder
RN6053
RN-1024-S24/N1B
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 1024 çözünürlük; 1024 adımlar; 10 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | SSI-data arabirimi |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Maks. devir(elektriksel) [U/min] | 6000 |
Çıkışlar
Kod | Gri kod; (saat yönünde döndüğünde artan kod değerleri (mil tarafından bakıldığında)) |
---|---|
Kod sinyali | Veri girişi; TTL uyumlu sinyaller; Saat ve saat (inv.) sürücülerden RS 485'e; veri çıkışı; senkronize seri; TTL uyumlu sinyaller, veri ve veriler (inv.); artımlı sinyaller; 2 sinuzoidal artımlı sinyal (A ve B) ; fazda 90° kayma; çevrim başına 1 Vpp 512 sinyal periyodu |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 1024 çözünürlük; 1024 adımlar; 10 Bit |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | SSI-data arabirimi |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 |
Koruma | IP 64 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 10 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 20 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; eksene dik |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|