- Ürünler
- RN6034
Milli mutlak tek turlu enkoder
RN6034
RN-4096-G24/P1B
Milli mutlak tek turlu enkoder
RN6034
RN-4096-G24/P1B
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 4096 çözünürlük; 4096 adımlar; 12 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | Paralel |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250 |
Maks. devir(elektriksel) [U/min] | 1500 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | HTL |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 20 |
Kısa devre korumasının cinsi | < 60 s |
Kod | Gri kod; (saat yönünde döndüğünde artan kod değerleri (mil tarafından bakıldığında)) |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 4096 çözünürlük; 4096 adımlar; 12 Bit |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Paralel |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...100 |
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 10000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 10 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 20 |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; eksene paralel | |
Soketli: 1 x (ifm 1001.9); Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |