Milli mutlak tek turlu enkoder
RN3001
RMK0013-E24/E
Milli mutlak tek turlu enkoder
RN3001
RMK0013-E24/E
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin PROFIBUS arayüzü üzerinden doğrudan çıkışı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Kolay kablolama ve programlama
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 8192 adımlar; 13 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | PROFIBUS DP |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Tek turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 100; ((24 V)) |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Kod | ikili |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 8192 adımlar; 13 Bit |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | kod değerlerinin sayımının yönü; Çözünürlük; sıfır noktası; sınır anahtarları HI ve LO; hareket göstergesi; ayırma çok turlu/tek turlu |
---|---|
Teşhis fonksiyonları | alarmlar; uyarılar; durum; enkoderin seri numarası |
Adresleme | adresleme seçim anahtarı; 0...126 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | PROFIBUS DP |
---|
İletim standardı | DPV2 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 67; (gövdede: IP 67; milde: IP 67) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 13 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 553,5 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 99 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 40 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 110 | |
Sabitleme parçası | Kelepçe flanş |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı terminali içinde klemens ile: |