ipli enkoder
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
ipli enkoder
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 4096 adımlar; 4096 devir ; 24 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | CAN |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Algılama sistemi | manyetik |
Uygulama | enkoder |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 50...100 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 500 |
Yatışma süresi [ms] | 32 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kod | ikili |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 4096 adımlar; 4096 devir ; 24 Bit |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik | ± 0,001 % FSO |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CAN parametre; ölçekleme; önceden ayarlanmış; Baud oranı; Dönüş yönü; Node ID |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN | ||
---|---|---|---|
Protokol | CANopen | ||
Fabrika ayarları |
|
||
Versiyon | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Koruma | IP 64; (gövdede: IP 65) |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 240 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3684,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | Gövde: Çelik; tel makarası: Alüminyum; Plastik; tel: paslanmaz çelik poliyamid kaplamalı | ||||||||||||
Maks. ölçme uzunluğu [mm] | 10000 | ||||||||||||
Tel makarası çevresi [mm] | 315 | ||||||||||||
Tel çapı [mm] | 1 | ||||||||||||
Tel bağlantısı | Ø 20,2 mm; (iç çapı) | ||||||||||||
Tel özellikleri |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12, radyal olarak kullanılabilir; kodlama: A |