Milli mutlak çok turlu enkoder
RMB310
MULTITURN ENCODER WETLINE
Milli mutlak çok turlu enkoder
RMB310
MULTITURN ENCODER WETLINE
- Güç olmadığında bile mutlak pozisyon takibi
- Etkili bakım planlama için rulman çalışma süresi ölçümü
- 31 Bit' e kadar toplam çözünürlük için serbestçe programlanabilir
- Programlanabilir dijital anahtarlama girişi/çıkışı
- Manyetik algılama prensibi sayesinde yüksek şok ve titreşim direnci
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 65536 adımlar; 32768 devir ; 31 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Algılama sistemi | manyetik |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (; PELV e uygun) |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 30 |
Akım tüketimi [mA] | < 75 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 1000 |
Maks. devir(elektriksel) [U/min] | 6000 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 65536 adımlar; 32768 devir ; 31 Bit |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | 0,1 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | önceden ayarlanmış; sıfır noktası; Dönüş yönü; dönüş hızı |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil |
|
||||||||
SIO-Mod | hayır | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; dahili sıcaklık; anahtarlama çevrimi sayacı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 98; (yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 283 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 472,1 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | |
Malzemeler | Flanş: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 5 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 300 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 300 | |
Sabitleme parçası | Senkro flanş |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, eksene paralel; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1,4401 / 316) |