Milli mutlak çok turlu enkoder
RM9006
RMS0024-C24/UST
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM9006
RMS0024-C24/UST
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 4096 adımlar; 4096 devir ; 24 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | CAN |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | CANopen arayüz |
---|---|
Kısa devre koruması | evet |
Kod | ikili |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 4096 adımlar; 4096 devir ; 24 Bit |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | 0,08 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CAN parametre; ölçekleme; önceden ayarlanmış; Baud oranı; Dönüş yönü; Node ID |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
||
Versiyon | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
Sonlandırma direnci | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 240 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 308 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 36,8 / L = 76 | |
Malzemeler | Flanş: Alüminyum; Gövde kapağı: Çelik çizilmeye dayanıklı katodik daldırma kaplama | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 6000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 5 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 180 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 180 | |
Sabitleme parçası | Senkro flanş |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12, eksene dik; kodlama: A |