Yarı milli mutlak çok turlu enkoder
RM8004
RMS0024-C24/USU
Yarı milli mutlak çok turlu enkoder
RM8004
RMS0024-C24/USU
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin CANopen arayüzü üzerinden doğrudan çıkışı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Kolay kablolama ve programlama
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 4096 adımlar; 4096 devir ; 24 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | CAN |
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil |
Mil çapı [mm] | 12 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kod | ikili |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 4096 adımlar; 4096 devir ; 24 Bit |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | 0,25 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CAN parametre; ölçekleme; önceden ayarlanmış; Baud oranı; Dönüş yönü; Node ID |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
||
Versiyon | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 65; (gövdede: IP 65; milde: IP 64) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 240 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 235,5 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 36,5 / L = 74 | |
Malzemeler | Flanş: Alüminyum; Gövde kapağı: Çelik toz boya ile kaplı | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 6000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 3 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 25 | |
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil | |
Mil çapı [mm] | 12 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 40 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 110 | |
Sabitleme parçası | Ø 36.5 mm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12, eksene paralel; kodlama: A |