Milli mutlak çok turlu enkoder
RM8001
RMS4096-S24/L2A
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM8001
RMS4096-S24/L2A
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin SSI arabirimi üzerinden doğrudan çıkışı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Kolay kablolama ve programlama
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 4096 çözünürlük; 8192 devir ; 25 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | SSI-data arabirimi |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 6 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Girişler
Girişler | dönüş yönünün tersi; sıfıra ayarla |
---|
Çıkışlar
Kod | Gri kod; (saat yönünde döndüğünde artan kod değerleri (mil tarafından bakıldığında)) |
---|---|
Kod sinyali | Saat girişi; TTL uyumlu sinyaller; Saat ve saat (inv.) sürücülerden RS 422'ye; veri çıkışı; senkronize seri; TTL uyumlu sinyaller, veri ve veriler (inv.) |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 4096 çözünürlük; 8192 devir ; 25 Bit |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | SSI-data arabirimi |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 350 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 323 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Malzemeler | Flanş: Alüminyum; Gövde: Çelik toz boya ile kaplı | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 3 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 25 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 6 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 40 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 110 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; eksene paralel |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|