Milli mutlak çok turlu enkoder
RM7013
RMK0025-H24/E
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM7013
RMK0025-H24/E
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin DeviceNet arayüzü üzerinden doğrudan çıkışı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Kolay kablolama ve programlama
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | DeviceNet |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kod | ikili |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | tur başına çözünürlük; toplam çözünürlük; Dönüş yönü; ön ayar değeri; Çalışma şekli; MAC ID; Baud oranı |
---|---|
Adresleme | adresleme seçim anahtarı; 0...99; Sonlandırma direnci |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | DeviceNet |
---|
Protokol | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 13 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 592 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Malzemeler | Gövde kapağı: Alüminyum; Gövde: Çelik | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 40 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 110 | |
Sabitleme parçası | Kelepçe flanş |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı terminali içinde klemens ile: |