- Ürünler
- RM7004
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM7004
RMK0025-C24/E
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM7004
RMK0025-C24/E
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin CANopen arayüzü üzerinden doğrudan çıkışı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Kolay kablolama ve programlama
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: RM7012 Ürün karşılaştırması: RM7004 / RM7012 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | CAN |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250 |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kod | ikili |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk | ± 1 LSB |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CAN parametre; ölçekleme; önceden ayarlanmış; Baud oranı; Dönüş yönü; Adres |
---|---|
Adresleme | adresleme seçim anahtarı; Yazılım |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|
Protokol | CANopen; DSP - 406 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|---|
Koruma | IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 67) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 612 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 100 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 6000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 10 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 20 | |
Sabitleme parçası | Kelepçe flanş |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı terminali içinde klemens ile: ; Maksimum kablo uzunluğu: 25 m; 100 m (500 kb/s) |