- Ürünler
- RM6121
Yarı milli mutlak çok turlu enkoder
RM6121
RM-8192-S24/S
Yarı milli mutlak çok turlu enkoder
RM6121
RM-8192-S24/S
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin SSI arabirimi üzerinden doğrudan çıkışı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Kolay kablolama ve programlama
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 8192 çözünürlük; 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | SSI-data arabirimi |
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil |
Mil çapı [mm] | 15 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Kod | Gri kod; (saat yönünde döndüğünde artan kod değerleri (mil tarafından bakıldığında)) |
---|---|
Kod sinyali | Saat girişi; TTL uyumlu sinyaller; Saat ve saat (inv.) sürücülerden RS 422'ye; veri çıkışı; senkronize seri; TTL uyumlu sinyaller, veri ve veriler (inv.) |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 8192 çözünürlük; 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | SSI-data arabirimi |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 98 |
Koruma | IP 64 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 16 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 774 | |
---|---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik; Flanş: paslanmaz çelik | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil | |
Mil çapı [mm] | 15 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 40 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 110 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|