- Ürünler
- RM6116
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM6116
RM-8192-S24/N1B
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM6116
RM-8192-S24/N1B
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin SSI arabirimi üzerinden doğrudan çıkışı
- Kompakt ve sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanılmak üzere radyal kablo bağlantısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 8192 çözünürlük; 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | SSI-data arabirimi |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250 |
Girişler
Girişler | dönüş yönünün tersi; sıfıra ayarla |
---|
Çıkışlar
Kod | Gri kod; (saat yönünde döndüğünde artan kod değerleri (mil tarafından bakıldığında)) |
---|---|
Kod sinyali | Saat girişi; TTL uyumlu sinyaller; Saat ve saat (inv.) sürücülerden RS 485'e; veri çıkışı; senkronize seri; TTL uyumlu sinyaller, veri ve veriler (inv.); artımlı sinyaller; 2 sinuzoidal artımlı sinyal (A ve B) ; fazda 90° kayma; çevrim başına 1 Vpp 512 sinyal periyodu |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 8192 çözünürlük; 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | SSI-data arabirimi |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 75; (kısa bir süre sonra: 95 %) |
Koruma | IP 64 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 457,8 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 10 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 20 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; merkezsel, eksenel olarakta kullanılabilir |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|