- Ürünler
- RM3001
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM3001
RMU Profibus
Milli mutlak çok turlu enkoder
RM3001
RMU Profibus
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- Değerlerin PROFIBUS arayüzü üzerinden doğrudan çıkışı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Kolay kablolama ve programlama
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: RM3006 Ürün karşılaştırması: RM3001 / RM3006 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|---|
Haberleşme arayüzü | PROFIBUS DP |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 6 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Devir tipi | Çok turlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Maks. devir(elektriksel) [U/min] | 6000 |
Çıkışlar
Kod | Çift-kod |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | kod değerlerinin sayımının yönü; Çözünürlük; sıfır noktası; sınır anahtarları HI ve LO; hareket göstergesi; ayırma çok turlu/tek turlu |
---|---|
Teşhis fonksiyonları | alarmlar; uyarılar; durum; enkoderin seri numarası |
Adresleme | adresleme seçim anahtarı; 0...126 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | PROFIBUS DP |
---|
İletim standardı | DPV0 Class 2 (EN50170) |
---|---|
İletim oranı | ...12 Mbit/s |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|---|
Koruma | IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 66) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 652 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 6 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 10 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 20 | |
Sabitleme parçası | Senkro flanş |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı terminali içinde klemens ile: ; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |