- Ürünler
- RA6011
Delik milli artımlı enkoder
RA6011
RA-0200-I24/N2
Delik milli artımlı enkoder
RA6011
RA-0200-I24/N2
- Dönme hızlarının güvenilir algılanması için tanımlanmış atım dizisi
- Hassas konum belirleme ve doğrusal ölçüm için
- Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanılmak üzere radyal kablo bağlantısı
- Kompakt ve sağlam gövde
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: RA3101 + EVC544 Ürün karşılaştırması: RA6011 / RA3101 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 200 çözünürlük |
---|---|
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil |
Mil çapı [mm] | 6 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | artımlı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 150 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | HTL |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı [kHz] | 160 |
Kısa devre korumasının cinsi | < 60 s |
A ve B faz farkı [°] | 90 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 200 çözünürlük |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...70 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 75; (kısa bir süre sonra: 95 %) |
Koruma | IP 64 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 310 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 35 / L = 42,1 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 10000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 2,5 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | tek taraftan açık delik mil | |
Mil çapı [mm] | 6 | |
Mil BFSL | H7 | |
Mil malzemesi |
|
|
Milin montaj derinliği [mm] | 6...21 | |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | 0,5 |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR; merkezsel, eksenel olarakta kullanılabilir |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|