Basitçe başlatma ve durum izleme uygulama testi için yazılım paketi lisansı
QM9101
moneo Starterkit License
Basitçe başlatma ve durum izleme uygulama testi için yazılım paketi lisansı
QM9101
moneo Starterkit License
- Durum izleme uygulaması için gerekli tüm yazılım lisanslarını içeren paket
- Pervane, pompa ve diğer basit makinelerdeki motorların durumlarının izlenmesi
sadece QZ9100 donanım paketi ile birlikte satılır
Uygulama
Uygulama |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Içerik tanımlama |
|
|||||
Veri yönetimi |
|
|||||
Izleme |
|
|||||
Parametre ayarı |
|
Yazılım / Programlama
Dil | Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Rusça |
---|---|
Veri taşıyıcı | indirme |
Dahil olan lisanslar | moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (sadece bununla bağlantıda çalışma: QZ9100) |
Lisans tipi | paket lisansı |
Lisans sınıfı | tam versiyon |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,001 |
---|
Açıklamalar
Notlar | sadece QZ9100 donanım paketi ile birlikte satılır |
---|