moneoyu üretim ortamında çalıştırma gereci
QHA200
moneo appliance
moneoyu üretim ortamında çalıştırma gereci
QHA200
moneo appliance
- Moneo yazılımını çalıştırmak için en uygun donanım
- Güncelleştirme, yedekleme ve destek gibi IT bakımları için bütünleştirilmiş fonksiyonlar
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: QHA210 Ürün karşılaştırması: QHA200 / QHA210 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir
Uygulama
Uygulama |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Içerik tanımlama |
|
||||
Uygunluk |
|
||||
Bağlanabilirlik |
|
||||
Bakım ve destek |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...24 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 2200; (24 V) |
Çıkışlar
Video çıkış sayısı | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Yazılım / Programlama
Dil | İngilizce |
---|---|
Dahil olan lisanslar | appliance management system (AMS) |
Lisansla ilgili not | donanıma bağlı; moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir |
İşletim sistemi | Debian Linux 10 |
Sistem gereksinimleri
Web tarayıcı | Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız) |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 2; (GBit) |
R232 arabirim sayısı | 2; (BIOS ile seçilebilir: RS232 / RS485) |
USB arabirimi sayısı | 4; (USB 3.0) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (40 °C yoğuşmasız) |
Koruma | IP 67; (Alt parça: IP 21) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 5653 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 85 x 253 x 201 |
Donanım
Çip seti | Intel Q170 |
---|---|
İşlemci | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM çip | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Çalışma belleği | 8 GB DDR3 |
Ana depolama | 128 GB SSD |
Açıklamalar
Notlar | moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |