- Ürünler
- PZ9910
Çubuk-LED göstergeli basınç sensörü
PZ9910
PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V
Çubuk-LED göstergeli basınç sensörü
PZ9910
PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [psi] | 0...5000 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 7/16" - 20 UNF İç diş |
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Şartlı kullanım için uygundur | Gaz uygulamalarında limit basınç maks. 25 bar. |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Patlama basıncı [psi] | 14000 |
Dayanma basıncı [psi] | 8500 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 102...132 AC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20 |
Koruma sınıfı | I |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,35 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [psi] | 0...5000 | |
---|---|---|
Anahtar açma noktası SP [psi] | 250...5000 | |
Anahtar kapama noktası rP [psi] | 150...4900 | |
Ayar adımları [psi] | 50 | |
Histerezis hakkında not |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [son değerin % si] | < ± 2,0 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | < ± 0,25; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | < ± 0,3 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonu |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | FKM; Seramik; paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 7/16" - 20 UNF İç diş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A |
---|