You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. PZ5026

Çubuk-LED göstergeli basınç sensörü

PZ5026

PZ-2,5MRBR14-HFPKG/US/ /V

Çubuk-LED göstergeli basınç sensörü

PZ5026

PZ-2,5MRBR14-HFPKG/US/ /V

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: PN2026 Ürün karşılaştırması: PZ5026 / PN2026 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Ölçme aralığı [MPa] 0...0,25
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 İç diş
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...80
Patlama basıncı [MPa] 5
Dayanma basıncı [Mpa] 2
Basınç tipi bağıl basınç
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 50
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 0,2
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 1
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı PNP
Dijital çıktıların sayısı 1
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 250
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 10
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [MPa] 0...0,25
Anahtar açma noktası SP [MPa] 0,0125...0,25
Anahtar kapama noktası rP [MPa] 0,0075...0,245
Ayar adımları [MPa] 0,0025
Histerezis hakkında not
ayarlanabilir
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [son değerin % si] < ± 2,0
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] < ± 0,25; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir < ± 0,3
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması Programlama butonu
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekanik özellikleri
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; NBR; EPDM/X; FKM; PTFE
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 İç diş
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu LED, sarı
Ölçülmüş değerler 10 x LED, yeşil Çözünürlük son değerin % 10' u
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı