Ekranlı basınç sensörü
PY9951
PY-250-SER34-MFPKG/US/ /V
Ekranlı basınç sensörü
PY9951
PY-250-SER34-MFPKG/US/ /V
- Programlanabilir devre çıkışı ve analog çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Ülkeye özgü basınç birimleri seçilebilir
- Aşırı yükleme koruması sayesinde uzun vadeli istikrar
- Yüksek şok ve titreşim direnci
Üretimi devam etmiyor
Üretimden kalkma tarihi: 03/31/2024
Üretimden kalkma tarihi: 03/31/2024
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç | |||
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...36 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 40 V) |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 170 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [son değerin % si] | < ± 0,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [son değerin % si] | < ± 0,5 |
Histerezis sapma [son değerin % si] | < ± 0,25 |
Uzun zaman kararlılık [son değerin % si] | < ± 0,05 |
Tepki süresi
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi; akım/voltaj çıkışı |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 219 | ||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 286 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|