- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Tüm basınç sensörleri / vakum sensörleri
- PV8023
IO-Link özellikli basınç anahtarı
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
IO-Link özellikli basınç anahtarı
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- Çok yüksek basınç ve vakum direnci
- Yüksek darbe ve titreşime dayanıklı sağlam paslanmaz çelik gövde
- IO-Link iletişim arayüzlü iki programlanabilir devre çıkışı
- IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2); İç diş:M5 |
Uygulama
Ölçme elemanı | ince metal film hücre | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
Ortam | Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...90 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç değerlendirme notu |
|
|||
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | |||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,3 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 130 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||||||||||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||||||||||||
Ayar adımları |
|
||||||||||||
Fabrika ayarı |
|
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,05; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,5; (doğrusallık dahil histerezis ve tekrarlanabilirlik, DIN EN IEC 62828-1'e göre sınır değer ayarı) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,2 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (6 ayda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Doğruluk [K] | ± 2 K + (0,1 x (çalışma sıcaklığı - akışkan sıcaklığı)) |
---|---|
Not | sıcaklık aralığı -10...80 °C |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 3 |
---|
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( ifm referans koşulları ) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||
İşlem verileri analog | 5 | ||||||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] | 0,02 | ||||||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [MPa] | 0,002 | ||||||||||
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık; çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı; Basınç pik sayacı; Sıcaklık pik sayacı | ||||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 668 | ||||
UL onayı |
|
||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 56,1 |
---|---|
Malzemeler | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Min. basınç dalgalanması | 60 milyon; (1,2 kere nominal basınçta) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 25...35; (tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2); İç diş:M5 |
Proses bağlantısı sızdırmazlık contası | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Entegre sınırlayıcı parça | evet |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|