Basınç transmitteri
PT5603
PT-025-SEG14-A-ZVG/AM
Basınç transmitteri
PT5603
PT-025-SEG14-A-ZVG/AM
- Mobil makinelerde sistem basıncının güvenilir tespiti için
- Yüksek darbe ve titreşime dayanıklı sağlam paslanmaz çelik gövde
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- Yerleşik sisteme hızlı ve kolay bağlantı için AMP konektörü
- Yüksek tekrarlanabilirlik ve düşük doğrusallık hatası sayesinde uzun vadeli istikrar
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2) |
Uygulama
Uygulama | mobil uygulamalar için | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...125 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç değerlendirme notu |
|
|||
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | |||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,1 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,05; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,8; (vidalandığı zamanki sapma, sıfır ve aralık sapması, lineerlik hatası ve histeresiz dahil) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,2 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (6 ayda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,3 (-40...0 °C); < ± 0,2 (80...125 °C) |
Tepki süresi
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 2 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 700 | ||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 63 |
---|---|
Malzemeler | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PPS |
Malzeme (ıslak parçalar) | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Min. basınç dalgalanması | 60 milyon; (1,2 kere nominal basınçta) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 25...35; (tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2) |
Proses bağlantısı sızdırmazlık contası | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Entegre sınırlayıcı parça | evet |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x AMP-Superseal |
---|
şemalar ve grafikler
anlık çıkışın karakteristik yük eğrisi
|
|
---|