Hidrostatik Seviye probu
PS4506
SUBMERSIBLE 0,6BAR 20M FEP CABLE
Hidrostatik Seviye probu
PS4506
SUBMERSIBLE 0,6BAR 20M FEP CABLE
- Düşük maliyetli, basit seviye ölçümü
- Dahili havalandırma kablosu üzerinden basınç dengelemesi
- İki telli akım döngüsü olarak çalıştırıldığında azaltılmış kablo bağlantı karmaşıklığı
- Yüksek genel duyarlılık ve uzun vadeli sağlamlık
- Yüksek hava girişine dayanıklı, sağlam paslanmaz çelik gövde
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Uygulama
Dizayn | basınç kompanzasyonu için kılcal boru ile | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
Ortam | Sıvılar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...85 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | hidrostatik |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Kısa devre koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (Lineerlik, sıfır ve sapma hatası) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < 0,2 (BFSL) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < 0,2; (yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 |
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 403 |
---|---|
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1754 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); PA |
anzeigen-bedienelemente
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 20 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|