- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Pnömatikler için göstergeli kompakt gövde
- PQS819
Pnömatikler için basınç sensörü
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
Pnömatikler için basınç sensörü
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
- Pnömatik ve basınçlı hava sistemlerinde sistem basıncının güvenilir izlenmesi
- Çok yüksek basınç ve vakum direnci
- Açıkça görülebilen TFT ekran
- Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
- Programlanabilir anahtarlama çıkışlarıyla
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/8 İç diş (2x) |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | ||
Ortam | Basınçlı hava; nitrojen (N2) | ||
Şartlı kullanım için uygundur | istek üzerine diğer ortamlar | ||
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...60 | ||
Patlama basıncı |
|
||
Dayanma basıncı |
|
||
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | ||
Basınç tipi | bağıl basınç; vakum |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 40 V) |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (yapılandırılabilir) |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 170 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K:) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 1; (lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirlik dahil) |
Lineer sapma [aralığın % si] | <± % 1 (DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2 |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2 |
Tepki süresi
Cevap süresi [ms] | 6 |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...4 |
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0...99,99 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Öğretme fonksiyonu; simülasyonu fonksiyonu; Teşhis fonksiyonu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] | 0,0001 | ||||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık; Ortam sıcaklığı | ||||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 508 | ||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; sabit gazlar akışkan grup 2 için kullanılabilir |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 53,05 |
---|---|
Malzemeler | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; Pirinç; Silisyum |
Malzeme (ıslak parçalar) | PBT; FKM; Pirinç; Silisyum |
Min. basınç dalgalanması | 50 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/8 İç diş (2x) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Bohrbild
|
|
---|