- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Pnömatikler için göstergeli kompakt gövde
- PQ0834
Pnömatikler için basınç sensörü
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
Pnömatikler için basınç sensörü
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
- Pnömatik ve basınçlı hava sistemlerinde sistem basıncının güvenilir izlenmesi
- Çok yüksek basınç ve vakum direnci
- Açıkça görülebilen eğimli LED gösterge
- Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
- İki devre çıkışı, bunlardan biri teşhis çıkışı olarak yapılandırılabilir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Ölçme aralığı [bar] | -1...10 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/8 İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Basınçlı hava |
Şartlı kullanım için uygundur | istek üzerine diğer ortamlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...60 |
Patlama basıncı [bar] | 30 |
Dayanma basıncı [bar] | 20 |
Basınç tipi | bağıl basınç; vakum |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 40 V) |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | -1...10 |
---|---|
Anahtar açma noktası SP [bar] | -0,9...10 |
Anahtar kapama noktası rP [bar] | -0,95...9,95 |
Ayar adımları [bar] | 0,05 |
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,05; (6 ayda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (0...60 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (0...60 °C) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 2,5 |
---|---|
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; Teşhis fonksiyonu; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 443 | ||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 85,5 |
---|---|
Malzemeler | PBT; FKM; Polyester |
Malzeme (ıslak parçalar) | Pirinç; FKM; Silisyum; PBT |
Min. basınç dalgalanması | 50 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/8 İç diş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | bar; kPa; psi; inHg |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|