- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Tüm basınç sensörleri / vakum sensörleri
- PPA020
Basınç sensörleri, seramik ölçüm hücreli
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
Basınç sensörleri, seramik ölçüm hücreli
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
- Sistem basıncının dijital olarak kodlanmış analog değerlere dönüştürülmesi
- AS arayüzü arabirimi üzerinden güvenilir veri iletimi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- 100 milyondan fazla basınç döngüsüne dayanıklı ürün ömrü
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: PP7550 + AC5225 Ürün karşılaştırması: PPA020 / PP7550 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı [bar] | 0...400 |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | analog değer (16-Bit değer "-/+" işaretini içerir) |
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar |
Şartlı kullanım için uygundur | 25 bar üzerindeki basınçlı gazlarda sadece istek üzerine kullanım |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Patlama basıncı [bar] | 1000 |
Dayanma basıncı [bar] | 600 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 25 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...400 |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 1,5; (lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir , DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,5 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (0...70 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,3; (0...70 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 293 | ||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 248 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 İç diş |
Entegre sınırlayıcı parça | evet |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|