- Ürünler
- PP7543
Basınç sensörleri, seramik ölçüm hücreli
PP7543
PP-025-SBG14-QFRKG/BS/ /N
Basınç sensörleri, seramik ölçüm hücreli
PP7543
PP-025-SBG14-QFRKG/BS/ /N
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: PP7553 Ürün karşılaştırması: PP7543 / PP7553 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Not: Değiştirilen ürünlerin elektrik bağlantısı M12 soket ile.
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli İç diş:M5 |
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...90; (istek üzerine: -40...90 °C) | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 45 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 170 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 1,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,5 |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,1 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,3; (0...80 °C) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 3 |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...4 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama birimi / öğretme fonksiyonu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | EPS |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); FKM; PBT |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli İç diş:M5 |
Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Öğretme fonksiyonu | evet |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x Bajonett |