Basınç sensörleri, seramik ölçüm hücreli
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
Basınç sensörleri, seramik ölçüm hücreli
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- İki devre çıkışı, bunlardan biri teşhis çıkışı olarak yapılandırılabilir
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- 100 milyondan fazla basınç döngüsüne dayanıklı ürün ömrü
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli İç diş:M5 |
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar | |||
Şartlı kullanım için uygundur | 25 bar üzerindeki basınçlı gazlarda sadece istek üzerine kullanım | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...90 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...36 DC; (iletişim modu: 18...32) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 45 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 170 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||||||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||||||||
Ayar adımları |
|
|||||||||
Fabrika ayarı |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,1 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 3 |
---|---|
Kademeli sönümleme proses değeri dAP [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; (7 gün / 1 m su derinliğinde / 0,1 bar) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 309,28 | ||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 224,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli İç diş:M5 |
Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Öğretme fonksiyonu | evet |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|