- Ürünler
- PNI022
Analog girişli basınç sensörü
PNI022
PNI100-SBR14-QFRKG/US/ /V
Analog girişli basınç sensörü
PNI022
PNI100-SBR14-QFRKG/US/ /V
- Harici voltaj veya akım değerlerinin değerlendirilmesi
- Doğrudan sensördeki set / gerçek değerlerin sürekli olarak karşılaştırılması
- Anahtar noktasının otomatik olarak ayarlanması
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Etkin diferansiyel basınç izleme
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Ölçme aralığı [bar] | 0...100 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Şartlı kullanım için uygundur | 25 bar üzerindeki basınçlı gazlarda sadece istek üzerine kullanım |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Patlama basıncı [bar] | 650 |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 90 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
---|---|
Giriş rezistansı: [Ω] | 300 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...10 |
Giriş rezistansı: [kΩ] | 90 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 170 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...100 | |
---|---|---|
Anahtar açma noktası SP [bar] | -24,6...100 | |
Setpoint SP ile ilgili not |
|
|
Anahtar kapama noktası rP [bar] | -25...99,6 | |
Sıfırlama noktası rP ile ilgili not |
|
|
Ayar adımları [bar] | 0,2 |
Doğruluk / sapma
Karakteristik sapma [son değerin % si] | < ± 0,6 |
---|---|
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | < ± 0,3 |
Karakteristik sapma analog giriş | < ± 0,3 |
10 K başına sıcaklık sapması analog giriş | < ± 0,1 |
Analog giriş sıcaklık sapması [°C] | 0...80 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 3 |
---|---|
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...4 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonu |
---|---|
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım / gerilim girişi; sönümleme; görüntülenen değerlerin uyarlanması; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 152 | ||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 291,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 İç diş |
Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | bar; psi; MPa |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|